Publicar produtos
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles

    Saturna Acoustic Baffles

    Traduzido por Google,

    Salas grandes apresentam uma série de desafios acústicos quando se trata de controlar dois culpados comuns — reverberação e ruído ambiente. Os Broadway Baffles de tamanho normal são projetados para domar anomalias acústicas em espaços grandes com tetos baixos, como salões comunitários, salas de conferência, espaços de reunião e casas de culto.

    Mas os Broadway Baffles fazem mais do que reduzir o ruído ambiente e a reverberação e os ecos incômodos em seu cômodo. Esses baffles penduráveis ​​estão disponíveis em uma variedade de cores para serem esteticamente agradáveis ​​e complementares à decoração de um cômodo, e podem até ser pintados ou envoltos para se adequar a um esquema de cores ou design personalizado.

    Entre em contato com a Primacoustic

    Especificação
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 48 × 24 in (1219 × 610 mm)
      • 48 × 12 in (1219 × 305 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaSaturna_Acoustic_Baffles
      • Familia de productoAcoustic Ceiling Baffles
      • Grupo de produtosBroadway
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-08-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLã de vidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCForro
      • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_01
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic baffle suspended ceiling systems
      • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Número OmniClass23-15 19 11
      • Título OmniclassCeiling Baffles