Publicar produtos
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels

    Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels

    Traduzido por Google,

    O nome por si só já diz tudo. Hércules. Um painel acústico durável e resistente a impactos, projetado para suportar os danos potenciais que podem ocorrer em espaços públicos, como ginásios, escritórios, salas de aula ou outros espaços. Enquanto a maioria dos painéis de som são delicados e suscetíveis a danos, os painéis acústicos Hércules se destacam, prontos para reduzir a reverberação em uma academia ou sala de conferências barulhentas, mantendo sua aparência "nova", mesmo após o impacto de uma bola de basquete ou colisão de um indivíduo. Os painéis Hércules são fabricados com o mesmo núcleo de lã de vidro de alta densidade dos populares painéis Broadway da Primacoustic, mas a face é coberta com uma camada espessa de lã de vidro rígida de alta densidade que absorve a maioria das frequências, ao mesmo tempo que protege o painel de possíveis danos devido ao contato acidental.


    Entre em contato com a Primacoustic

    Especificação
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool with high density front layer
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
      • Weight: 8.3 lbs (3.8 kg)

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Grey
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaHercules_Impact-Resistant_Acoustic_Panels
      • Familia de productoAcoustic Wall Panels
      • Grupo de produtosBroadway
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-08-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLã de vidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCParede
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment