Publicar produtos
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    Traduzido por Google,

    Em muitos casos, o desafio não é apenas conter a ressonância e as reverberações no próprio ambiente, mas evitar que essas reflexões escapem para ambientes adjacentes através das placas do teto.

    É aqui que os painéis acústicos ThunderTile T-Bar da Primacoustic são a solução perfeita para absorção sonora em painéis de teto.

    Os ThunderTiles combinam um painel acústico altamente absorvente com os atributos de bloqueio de som do gesso, tornando-os a solução perfeita para salas onde o vazamento de som é uma preocupação.

    Entre em contato com a Primacoustic

    Especificação
    • Details:

      • Core Panel Material: Fibreglass
      • Backing: 0.5″ (12mm) Gypsum board
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

      • Paintable Absolute White™
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaThundertile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • Familia de productoCeiling Tiles (ACT)
      • Grupo de produtosGridway
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-08-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalFiberglass
      • Material secundárioGesso
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCForro
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
      • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile