Publicar produtos
Load bearing precast concrete

Load bearing precast concrete

2.2 de 5 estrelas2.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Os sistemas de paredes de concreto pré-moldado podem ser compostos de uma variedade de formas e tipos de parede. Normalmente, os sistemas de paredes de concreto pré-moldado se enquadram em três categorias básicas: sólido, sanduíche e de casca fina. Estes podem ser apainelados e erguidos na posição horizontal ou vertical e utilizados em todos os tipos de estruturas, desde residenciais a comerciais, institucionais a industriais. Os painéis de parede podem ser projetados como sem carga ou com carga, transportando cargas no piso e no teto, bem como cargas laterais. Paredes sólidas O painel de parede sólida refere-se simplesmente a paredes feitas de concreto sólido, em vez de incluir isolamento integral. Estes sistemas de parede requerem algum tipo de isolamento e um sistema de parede/acabamento interior para completar os invólucros do edifício.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalbpc
  • Familia de productoExterior Walls
  • Grupo de produtosLoad bearing precast concrete
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores