Publicar produtos
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
    PROFALUX

    Store Vertical Extérieur Ambio Zip

    Traduzido por Google,

    Persiana Vertical Exterior com Sistema Zip

    - Especial para grandes dimensões até 15m² - Elevada resistência ao vento graças à fixação do tecido em todo o comprimento - Contribuição ativa para o desempenho bioclimático: Bloqueia até 97% do calor no verão para maior conforto de vida e menor impacto ambiental (atrasos o uso de ar condicionado) - Conforto visual Anti-reflexo com 100% de cobertura do vidro transparente - Qualidade e robustez com a barra de carga ponderada 3kg/ml para uma melhor fixação do tecido - Belo acabamento estético com ampla escolha de cores - Alta durabilidade do tecido ao longo do tempo.

    NOTA: Comando geral (vendido como opção) para fechar todas as persianas pressionando um único botão.

    Especificação
    • Technical specifications
      Characteristics of the fabric
      Find all the technical information in the Technical Data Sheet available in "Download".

      Coefficient of opening: 4%.
      ΔR : 0,08 m²/W/K

      Weight:
      420g / m2

      Solar and light properties :
      According to EN ISO 2286-2
      Fire classification : M1
      Euroclass: B-s2
      EN 13501
      Tensile strength :
      310/210 daN/ 5 cm according to EN ISO 1421
      Resistance to tearing :
      45/20 daN according to DIN 53.363
      Wide range of aesthetic choices: 38 colors available for Serge Ferrari® Soltis Perform 92

      Blind characteristics
      Operation:
      Radio Profalux Zigbee (or Somfy IO as an option)
      Wired (Profalux only)

      Runner: C45Z - 3-part runner for easy installation and removal

      Minimum limits :
      Profalux Electric motor without backup
      LDC* min = 570 mm
      HCC* min = 800 mm
      For smaller widths, please contact us
      Limits of use for Ambio Zip :
      LDC* = 5000 mm
      HCC* = 5050 mm

      Casing :
      Box shape : square
      Casing section : 95 and 125 mm
      95 = LDC 3000 x HCC 3300
      125 = beyond LDC or HCC                       

      INSTALLATION CASE
      Traditional construction with interior or exterior insulation
      Under lintel (Exterior wrap) Panel drilling or Face drilling
      Under the lintel (Interior winding) Panel drilling


      Please note: For LDC less than 749 mm, ask Profalux about the feasibility
      CE marking, Class 4 or 5 wind resistance depending on dimensions > Find all the details on wind resistance on our Profalux website.

      Info + : the application Wind & Shutter of Profalux allows you to calculate, in a few clicks, the class of wind resistance required according to the DTU 34.4 for roller shutters, brise-soleil orientables or vertical blinds on your site.
      *LDC = Width of the back of the guides
      *HCC = Height of the box included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAMBZIP
    • Familia de productoStore
    • Grupo de produtosStore Vertical Extérieur - AMBIO et STYLBIO ZIP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas