Publicar produtos
appendo APP15
appendo APP15
    Profilitec

    appendo APP15

    Traduzido por Google,
    Um perfil vertical decorativo patenteado em forma de gancho: um lugar perfeito para pendurar seus itens pessoais. Use o perfil em espaços de azulejos para um efeito funcional e decorativo.
    Especificação
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAPP15
    • Familia de productoWall profiles
    • Grupo de produtosListellos and Work Tops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)15
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_05_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall hangings
    • Número OmniClass23-13 17 00
    • Título OmniclassProfiles
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES