Publicar produtos
Drainage profile Bordertec BSR
Profilitec

Drainage profile Bordertec BSR

Traduzido por Google,
Perfil adequado para o contorno e proteção de calçadas e passarelas. Seu desenho seccional reversível permite o uso de duas espessuras de piso diferentes com o mesmo produto. O perfil BSR pode ser utilizado com sistemas de suporte de piso elevado.
Especificação
  • Drainage profile in extruded polyester powder-coated aluminum designed to trim and protect the perimeter of outdoor walkways. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/8"+1-3/8"; 8'10"x9/16"+1-3/16"; 8'10"x3/4"+1"; 8'10"x3/4"+1-9/16"; 8'10"x3/4"+2-3/8"; 8'10"x3/4"+3-1/8"; 8'10"x3/4"+4". Finishes: - Powder-coated aluminum: Pastel Grey (A22); Embossed Pastel Grey (A24); Embossed Cement Grey (A25); Embossed Dark Brown (A64); Embossed Corten (A60); Embossed Micaceous Grey (A50). - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL). External corner piece and connector piece available.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBSR
  • Familia de productoSystems for balconies
  • Grupo de produtosBalcony perimeter profile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2700
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Número OmniClass23-13 17 00
  • Título OmniclassProfiles
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage