Publicar produtos
Expansion joint Coflex CA
Profilitec

Expansion joint Coflex CA

Traduzido por Google,
Junta de movimento em resina sintética coextrudada. Concebido para subdividir grandes vãos em pavimento cerâmico. O plástico macio é suficientemente resistente à maioria dos agentes químicos utilizados durante a instalação. O perfil também é resistente ao desgaste, intempéries e raios UV, mantendo boa flexibilidade e resistência ao mofo e bactérias. Adequado para uso interno e externo: a seção do perfil oferece proteção limitada à borda do ladrilho. Ideal para lojas de varejo e áreas recreativas, como hotéis, instalações esportivas e escolas.
Especificação
  • Movement joint for adhesive tile installations, the profile is made in co-extruded synthetic resin (Resinflex + Resinil) with a soft, visible upper surface and a rigid, perforated anchoring flange. Maximum horizontal expansion (mm): +2/-2 Maximum vertical movement (mm): +1/-1 Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",3/8",1/2",9/16",3/4". Resinil Color: Pure White (P11); Cement Grey (P23); Beige (P32); Black (P51).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCA
  • Familia de productoExpansion joints
  • Grupo de produtosThin bed applications
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2700
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction