Publicar produtos
Expansion joint Coflex CTL
Profilitec

Expansion joint Coflex CTL

Traduzido por Google,
Junta de movimento composta por uma estrutura metálica com um preenchimento central que pode ser retificado e polido. O perfil é muito resistente à passagem pesada. Ideal para grés porcelânico em centros comerciais e todas as grandes superfícies, e adequado para superfícies de mármore devido ao enchimento retificável. Os ângulos de metal no perfil protegem as bordas vulneráveis do ladrilho, enquanto os flanges de metal absorvem e redistribuem as cargas e a tensão superficial na superfície do ladrilho. A dureza da articulação de movimento é um compromisso ideal entre os requisitos de resistência e flexibilidade.
Especificação
  • Metal movement joint with grindable infill. Maximum horizontal expansion (mm): +2/-1 Maximum vertical movement (mm): +1/-1 Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2",9/16",3/4",1",1-3/16". Available in: Natural aluminum + grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Brass+ grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, with a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint. Polished Stainless Steel AISI 304 – DIN 1.4301 + grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, with a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCTL
  • Familia de productoExpansion joints
  • Grupo de produtosThin bed applications
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2700
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction