Publicar produtos
Stair nosing profile Stairtec FSF
Profilitec

Stair nosing profile Stairtec FSF

Traduzido por Google,
Perfil de nariz de escada que oferece soluções práticas, eficientes e duráveis para os desafios em instalações de escadas de ladrilhos.
Especificação
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFSF
  • Familia de productoStair nosing profiles
  • Grupo de produtosWhile laying
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2700
  • Profundidade (mm)30
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Número OmniClass23-17 23 17 11 13
  • Título OmniclassStair Nosings
  • Código CSI UniFormat IIC20
  • Título CSI UniFormat IISTAIRS