Publicar produtos
Structural joint Jointec GA
Profilitec

Structural joint Jointec GA

Traduzido por Google,
Junta de movimento deslizante estrutural em alumínio. Projetado para suportar movimentos estruturais de edifícios ou elementos de construção de grande porte. A junta pode ser instalada para ligar duas seções de um edifício ou entre dois vãos, movendo-se tridimensionalmente para acomodar o assentamento estrutural e material de um edifício, tanto cíclico quanto permanente. Os componentes deslizantes horizontais do perfil permitem o movimento evitando o acúmulo de sujeira e poeira.
Especificação
  • Structural sliding movement joint in extruded aluminum. Maximum horizontal expansion (mm): +8/-7. Maximum vertical movement (mm): +5/-5. Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Forklifts and transport vehicles (DIN 1055) with solid tires and a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 20cm tire footprint. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, carrying a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint. Forklifts and transport vehicles with vulkollan or polyamide wheels and a maximum tire load as indicated on the diagram below. Does not apply to metal tires. Bar dimensions (in): LxWxD= 13-1/8'x3/4",2",2-3/4"; Internal gap width (in)= 2-1/8".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGA
  • Familia de productoExpansion joints
  • Grupo de produtosStructural joints
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)4000
  • Profundidade (mm)74
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints
  • Código CSI UniFormat IIA
  • Título CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE