Publicar produtos
Multipurpose profile Roundjolly RJ
Profilitec

Multipurpose profile Roundjolly RJ

Traduzido por Google,
Os perfis ROUNDJOLLY dão um acabamento perfeito e protegem a borda do ladrilho, atuando como juntas de canto externas em instalações de parede e piso. Disponíveis em alumínio, aço inoxidável e latão, os perfis ROUNDJOLLY proporcionam uma borda segura, simétrica e arredondada.
Especificação
  • Profile with a “quarter-circular” section. The anodized aluminum version contains a patented internal cavity with a dovetail groove for vertical anchoring. Finishes: - Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Gold (AO); Copper (AR); Titanium (AT); Bright polished chrome (ASB); Bright polished titanium (ATB); Bright polished gold (AOB); Bright polished copper (ARB). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8",1/2". - Powder Coated Aluminum: Pure White (A11); White (A12); Light Grey (A21); Grey (A22); Cement Grey (A23); Bahama Beige (A31); Dark Beige (A32); Cream (A41); Ivory (A42); Black (A51). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16". - Powder Coated Embossed Aluminum: Rusty White (A13); Pastel Grey (A24); Cement Grey (A25); Dove-Grey (A33); Micaceous Grey (A50); Corten (A60); Dark Brown (A64); Matt Black (A65); Khaki(A34). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",7/16",1/2". - Stainless Steel AISI 304: Polished (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8",1/2",9/16". - Chromed Brass (OC). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",3/8",1/2". Endcaps for internal, external, two-way and three-way intersections available in every finish.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRJ
  • Familia de productoMultipurpose profiles
  • Grupo de produtosProfiles for tiled coverings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2700
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Número OmniClass23-13 17 00
  • Título OmniclassProfiles
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES