Publicar produtos
Wall profile Filojolly RJF
Profilitec

Wall profile Filojolly RJF

Traduzido por Google,
Um perfil mínimo patenteado com uma seção fina concebido para juntas de canto externas em paredes e pisos. O detalhe de canto quase invisível é perfeito para ambientes de prestígio.
Especificação
  • Trim profile in anodized aluminum, Y-shaped section with a rounded edge to protect the exterior corner. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8". Finishes: Aluminum silver (AS); Bright polished chrome (ASB); Bright Polished Gold (AOB).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRJF
  • Familia de productoWall profiles
  • Grupo de produtosProfile trim for mitred ceramic tile coverings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2700
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Número OmniClass23-13 17 00
  • Título OmniclassProfiles
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES