Publicar produtos
Wall covering Sanitec SB-IL
Profilitec

Wall covering Sanitec SB-IL

Traduzido por Google,
SANITEC SB-IL é um perfil de ângulo interno em aço inoxidável projetado para atender às normas de higiene. O perfil é adequado para centros de processamento de alimentos, ambientes públicos e locais que exigem limpeza frequente, como cozinhas. O perfil é instalado antes dos revestimentos de piso e parede e integra-se perfeitamente na parede. Devido ao raio de curvatura do perfil e às características de resistência do material, garante higiene e limpeza nos cantos internos entre duas paredes ou entre paredes e pisos.
Especificação
  • Reversible internal corner profile in polished stainless steel AISI 304. The profile meets hygiene standards and has a curve radius of 16mm. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSB-IL
  • Familia de productoWall profiles
  • Grupo de produtosInternal corner
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1918-10-01
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2700
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Código CSI MasterFormat 201412 93 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Public Space Furnishings
  • Número OmniClass23-13 17 00
  • Título OmniclassProfiles
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES