Publicar produtos
Floor profile Covertec SP
Floor profile Covertec SP
    Profilitec

    Floor profile Covertec SP

    Traduzido por Google,
    Os perfis COVERTEC SP unem tecnicamente dois pisos adjacentes, combinando diferenças de nível mínimas e ocultando imperfeições de borda, como entre telha e madeira. Devido à liga metálica de que são produzidos, algumas versões da série COVERTEC SP podem ser facilmente dobradas no local para seguir os contornos do piso e criar desenhos geométricos.
    Especificação
    • Joint profile between different adjacent floor types. The slightly rounded section compensates level differences. The arrow-shaped flange is designed to mechanically anchor the profile.
      Available in:
      - Extruded Brass Polished Finish (OL). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4",1-1/32"x9/32".
      - Extruded Brass Chrome Finish (OC). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32.
      - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32".
      - Extruded Anodized Aluminum Silver Finish (AS). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32". 8'10"x11/32"x3/16".
      - Extruded Aluminum Laminate cover: Bleached (RS); Maple (AC); Beecheded (FA); Oak (RO); Cherry (CI); Light walnut (NC); Dark walnut (NS); Wengé (WE). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSP
    • Familia de productoFloor profiles
    • Grupo de produtosTechnical junction for floors at same height
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)7
    • Largura (mm)2700
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
    • Número OmniClass23-13 17 00
    • Título OmniclassProfiles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes