Publicar produtos
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
    Profilitec

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    Traduzido por Google,
    STAIRTEC SWR são botões exclusivos de aço inoxidável com elementos redondos e ranhurados visíveis que se projetam ligeiramente da superfície. Os botões modernos e inovadores são ideais para personalizar escadas de mármore e madeira.
    Especificação
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSWR
    • Familia de productoStair nosing profiles
    • Grupo de produtosInnovative solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1.6
    • Largura (mm)25
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniclassStairs
    • Código CSI UniFormat IIC20
    • Título CSI UniFormat IISTAIRS