Publicar produtos
SMOKE EXTRACTION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France
SMOKE EXTRACTION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France
SMOKE EXTRACTION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France
SMOKE EXTRACTION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France
    Promat

    SMOKE EXTRACTION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Todos os dutos de extração de fumaça verticais e horizontais, feitos com nossas placas incombustíveis de silicato de cálcio PROMATECT®-L500, oferecem otimização de instalação, espaço e resistência ao fogo.
    Especificação
    • For optimal use of ARCHICAD files, please download and use MEPmodeller for ARCHICAD : http://www.graphisoft.com/archicad/mep_modeler/
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConddesenf
    • Familia de productoDucts
    • Grupo de produtosPromat France
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCalcium silicate
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCFluxo de Tubo
    • Nome UNSPSCDucts
    • Código UNSPSC401419
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork products
    • Código CSI MasterFormat 201440 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gas and Vapor Process Piping and Ductwork
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa América do Sul Oceânia África