Publicar produtos
Set of products for sealing installation transitions and line joints
Promat

Set of products for sealing installation transitions and line joints

Traduzido por Google,

PROMASEAL®-A é um selante anti-fogo de componente único à base de acrílico. As juntas sem movimento podem ser seladas de forma rápida e segura graças às suas excelentes qualidades de aplicação. Uma tinta de emulsão comum pode ser usada para colorir as juntas.

PROMASTOP®-W é uma fita corta-fogo em expansão. A flexibilidade é dada pela possibilidade de fazer qualquer diâmetro de envoltório no local. Além disso, é a solução mais eficiente em termos de espaço para penetrações de tubos de plástico.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapromat_seal_installation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código CSI MasterFormat 201407 92 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Joint Sealants
  • Número OmniClass23-13 25 13 11 13
  • Título OmniclassFire Resistant Joint Sealants
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION