Publicar produtos
Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane
Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane
    PROTAN

    Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane

    Traduzido por Google,

    Protan InfraPlan é uma membrana de impermeabilização homogénea e flexível de PVC plastificado. A membrana é projetada para funcionalidade e versatilidade e pode ser usada para impermeabilização de túneis, construções subterrâneas e também para a vedação horizontal e vertical de fundações em subsolos e terraços. O produto é preto com uma camada de sinal de cor clara na superfície superior.

    Especificação
    • Characteristics / Benefits:

      • Complies with EN 13967 and EN 13491 and meets all standard requirements.
      • Homogenous material with a signal layer on the top surface.
      • Not compatible with bitumen and must be protected against UV.
      • The membrane is welded together using hot air which provides a homogenous joint.
      • The membrane can be recycled and has a low carbon footprint. Tested according to the Norwegian Road Authority Handbook N500.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainfraplan_P22_tunnel_membrane
    • Familia de productoTunnel
    • Grupo de produtosHomogeneous PVC Membrane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2.2
    • Largura (mm)2200
    • Profundidade (mm)20000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)144
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Túneis
    • Classificação IFCParede

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia