Publicar produtos
BILATERAL
BILATERAL
    Protek

    BILATERAL

    Traduzido por Google,

    Duas portas opostas em um aro. BI-LATERAL, colocado entre duas portas, permite o deslizamento de dois painéis de porta com movimento independente e oposto. Esta solução permite separar salas adjacentes umas das outras.

    O caixilho BI-LATERAL para paredes maciças e de gesso cartonado está disponível nas seguintes dimensões: De 600+600 a 1500+1500 mm de largura de 500 a 3000 mm de altura

    Os tamanhos intermediários estão disponíveis em incrementos de 50 mm.

    • Sistema patenteado
    • 15 anos de garantia nos componentes e no kit de suspensão;;
    • Carga útil do quadro de bolso padrão 120 kg;
    • Sistema de montagem com elementos embutidos 1 minuto de set-up.
    Especificação
    • BILATERAL PROTEK FOR PLASTER

      PROTEK BILATERAL high strength galvanized sheet metal pocket frame, with lateral sheets horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89 X 2 mm structure for internal dividing wall made of perforated bricks with overall finished wall thickness (PF) of 175/195/235 mm, suitable for housing inside two independent, parallel, rigid, retractable sliding doors, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      BILATERAL PROTEK FOR PLASTERBOARD

      PROTEK BILATERAL high strength galvanized sheet metal pocket frame, with side panels ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89 X 2 mm structure for internal plasterboard partition wall with finished wall overall thickness (PF ) of mm 175/200/240 suitable for housing inside two independent, parallel, rigid, retractable sliding doors, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBILATERAL
    • Familia de productoSliding door systems
    • Grupo de produtosBilateral
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames