Publicar produtos
BIGFOOT® ENTRY LINEAR
BIGFOOT® ENTRY LINEAR
BIGFOOT® ENTRY LINEAR
BIGFOOT® ENTRY LINEAR
    Protek

    BIGFOOT® ENTRY LINEAR

    Traduzido por Google,

    Bigfoot® ENTRY LINEAR, com a calha embutida no teto falso para o fechamento de uma passagem de porta, obtém o efeito de parede nivelada: modernidade e minimalismo assinado Protek® + Design, concebido para eliminar completamente o batente e o perfil de cobertura.

    A coleção Bigfoot® + é o sistema patenteado pela Protek® com o objetivo de transformar o espaço e gerar funções e soluções inovadoras para o design de interiores. É a coleção de sistemas modulares deslizantes retráteis e acessórios de mobiliário, cuja instalação se prevê integrada dentro de uma parede ou adjacente a uma já existente, sempre através da utilização de uma moldura de bolso.

    O sistema é compatível com diferentes tipos de revestimentos: desde gesso cartonado, lambris, painéis rígidos revestidos e outras soluções originais. O módulo de móveis está disponível em uma ampla gama de acabamentos, materiais, cores e acessórios exclusivos, de forma a torná-lo versátil e integrável de acordo com as necessidades do projeto.

    O alto valor técnico e funcional, bem como a atenção aos detalhes, fazem do Bigfoot® uma testemunha do design e do estilo Made in Italy.

    Especificação
    • PROTEK BIGFOOT® ENTRY LINEAR

       Metal pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® ENTRY LINEAR, made of vertical uprights with tubular section interlocking on the bottom and lid in aluminum; entrance uprights, stop and sliding guide on the ceiling in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and adhesion of the wall paints, sliding guide normally equipped with a shock-absorbing system on closing. Made in standardized dimensions for internal plasterboard partitions formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of mm 160/210/360, equipped with an upright wooden / anodized aluminum rebate with interlocking assembly to create the passage light door with nominal sizes from (L) 600 to 1400 mm and (H) from 2100 to 2400 mm. Pocket frame designed for installation flush with the wall, thanks to the uprights and upper crosspieces shaped with stops that facilitate the fixing of the plasterboard sheets and knurling for optimal grouting; conceived to facilitate any electrical connections, available in kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a retractable sliding rail-mounted container module, also made of wood / aluminum, of type, finish and functionality chosen by the customer.

      The internal sliding module can be replaced at any time with another of equal or smaller dimensions, with the same or different functionality and finish.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBigfoot-in-CARTONGESSO
    • Familia de productoBIGFOOT®
    • Grupo de produtosSystem
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames