Publicar produtos
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
    Protek

    MAGIC BOX® ELEKTRO

    Traduzido por Google,

    Sistema de porta deslizante pronto para fiação para porta única

    Antes você tinha o problema de instalar um bastidor para uma porta de correr e a fiação elétrica na parede, agora com Magic Box® Elektro você tem a solução! A moldura de bolso Magic Box® Elektro pode alojar interruptores, tomadas, intercomunicador, termóstato e outros dispositivos elétricos em toda a altura da moldura (dos dois lados).

    Até 20 pontos de cada lado! Permite o deslizamento de um painel de porta de vidro ou madeira.

    Magic Box® Elektro ilumina a sua casa!

    A moldura de bolso único Magic Box® Elektro para paredes maciças e de gesso cartonado está disponível nas seguintes dimensões: De 300 a 1500 mm de largura de 500 a 2600 mm de altura

    Os tamanhos intermediários estão disponíveis em incrementos de 50 mm.

    • Sistema patenteado
    • 15 anos de garantia nos componentes e no kit de suspensão;;
    • Carga útil do quadro de bolso padrão 120 kg;
    • Sistema de montagem com elementos embutidos 1 minuto de set-up.

    Disponível em versão dupla

    Especificação
    • PROTEK MAGIC BOX® SINGLE ELEKTRO FOR PLASTER

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK MAGIC BOX® ELEKTRO SINGLE, with side plates ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 114/138/164 mm structure for internal dividing wall formed by hollow bricks with overall thickness finished wall (PF) of 150/174/200 mm, with predisposition for the insertion of the wiring of the normal electrical plant; including corrugated folding pipes in self-extinguishing PVC - compliant with CEI-EN 50086-1 and two fruit boxes for electrical wiring. Preparation of the pocket frame for the housing of max. 20 electrical boxes per side. Also suitable for the installation of sockets, light points, thermostats, alarm keypads, video intercoms and appliques. Suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      PROTEK MAGIC BOX® SINGLE ELEKTRO FOR PLASTERBOARD

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK MAGIC BOX® ELEKTRO SINGLE, with horizontally ribbed side panels every 100 mm to completely close the body, having a 114/138/164 mm structure for internal plasterboard partition wall formed by profiles coupled with overall finished wall thickness (PF) of 150/174/200 mm, with provision for the insertion of the wiring of normal electrical systems; including corrugated folding pipes in self-extinguishing PVC - compliant with CEI-EN 50086-1 and two fruit boxes for electrical wiring. Preparation of the pocket frame for the housing of max. 20 electrical boxes per side. Also suitable for the installation of sockets, light points, thermostats, alarm keypads, video intercoms and appliques. Suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMagic-Box
    • Familia de productoMAGIC BOX®
    • Grupo de produtosMAGIC BOX® ELEKTRO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames