Publicar produtos
BIGFOOT® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO
Protek

BIGFOOT® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO

Traduzido por Google,

Bigfoot® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO, com a calha embutida no tecto falso para o fecho de uma passagem de porta com aro clássico em batente e perfil de cobertura, prevê a utilização de dois aros opostos: um para alojar um Bigfoot ® e outro para alojar uma porta de correr numa parede onde haja cablagem eléctrica, de modo a explorar a mesma passagem com um elemento funcional ou, se necessário, fechá-la com uma porta de correr.

A coleção Bigfoot® + é o sistema patenteado pela Protek® com o objetivo de transformar o espaço e gerar funções e soluções inovadoras para o design de interiores. É a coleção de sistemas modulares deslizantes retráteis e acessórios de mobiliário, cuja instalação se prevê integrada dentro de uma parede ou adjacente a uma já existente, sempre através da utilização de uma moldura de bolso.

O sistema é compatível com diferentes tipos de revestimentos: desde gesso cartonado, lambris, painéis rígidos revestidos e outras soluções originais. O módulo de móveis está disponível em uma ampla gama de acabamentos, materiais, cores e acessórios exclusivos, de forma a torná-lo versátil e integrável de acordo com as necessidades do projeto.

O alto valor técnico e funcional, bem como a atenção aos detalhes, fazem do Bigfoot® uma testemunha do design e do estilo Made in Italy.

Especificação
  • BIGFOOT® TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO

     Metal pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO, made of tubular section vertical uprights interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights and ceiling sliding guide in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and sliding guide normally equipped with shock-absorbing system on closing. Made in standardized dimensions for internal plasterboard partitions formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of 160/210 mm and door passage light of nominal sizes from (L) mm 600 to 1400 and (H) mm 2100 and 2400. Pocket frame designed for installation with jambs and architraves, designed to facilitate any electrical connections, available in kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a sliding container module on ceiling guide , concealed, also made of wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer.

    Door panel pocket frame side with provision for the insertion of the wiring of the normal electrical system; including corrugated folding pipes in self-extinguishing PVC - compliant with CEI-EN 50086-1 and two fruit boxes for electrical wiring. Preparation of the pocket frame for the housing of max. 20 electrical boxes per side. Also suitable for the installation of sockets, light points, thermostats, alarm keypads, video intercoms and appliques. Suitable for housing inside a sliding door opposed to the container module and sliding on the same guide, rigid, retractable, with a maximum weight of 120 kg.

     

    Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMagic-box-elektro
  • Familia de productoBIGFOOT®
  • Grupo de produtosSystem
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
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
Produtos parecidos