Publicar produtos
PortStylo Glass Door - Mod.: 3VC - Puertas Perciber
PortStylo Glass Door - Mod.: 3VC - Puertas Perciber
PortStylo Glass Door - Mod.: 3VC - Puertas Perciber
PortStylo Glass Door - Mod.: 3VC - Puertas Perciber
PortStylo Glass Door - Mod.: 3VC - Puertas Perciber

    PortStylo Glass Door - Mod.: 3VC - Puertas Perciber

    Traduzido por Google,

    Não há melhor aliado para a decoração de interiores do que a própria luz. Elas não só cumprem sua função primária e intrínseca — a divisão de espaços distintos — como também facilitam a propagação eficiente da luz por toda a residência através de seus painéis de vidro integrados, iluminando assim áreas que, de outra forma, permaneceriam inacessíveis à luz natural.

    Especificação
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Single-point lock
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch

      Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / Fire Door / HPL Door / Finger-Safe Door

      Lightweight Solid Door:

      • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
      • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      • 23 dB sound attenuation without additional accessories.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3VC-portstylo
    • Familia de productoGlass Doors
    • Grupo de produtosContemporary
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-23
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioAglomerado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors