Publicar produtos
Aura Comfort
Aura Comfort
Aura Comfort
    Purmo

    Aura Comfort

    Traduzido por Google,
    Os convectores Aura Comfort oferecem uma utilização universal em edifícios de escritórios, jardins de inverno ou montras, especialmente em divisões com grandes espaços envidraçados. O trocador de calor de cobre e alumínio foi colocado em um revestimento de aço com a grade de duralumínio. O revestimento dos convectores Aura não é aquecido diretamente pelo aquecimento da água, pelo que protege eficazmente das perdas de energia por radiação contra as superfícies envidraçadas e, consequentemente, reduz os custos operacionais. O conjunto deve ser montado no chão com o uso de suportes de montagem estéticos. Os convectores Aura Comfort são produzidos em 265 tipos de dimensões padrão.
    Especificação
    • Technical specifications: Width: 96, 146, 186, 236 mm Length: from 600 up to 2900 mm Height: 90, 140, 240, 280 mm Connections: 2 x G ." - internal thread Operating pressure: 10 bar Max. temperature: 110 oC Test pressure: 13 bar Accessories bundled with the radiator: - corrosion-resistant, laminated heat exchanger of Cu/Al with low content of water terminated with two inlets with G .” by internal thread - sheathing with longitudinal duralumin - brackets enabling fitting to complete or unfinished floor - air-vent valve steel sheating with duralumin grid and brackets are equipped with painting powder colour in RAL 9016 connection from the right side (in case of requirement for the connection from the left side, this must be stated in the order) Accessories bundled with the radiator optionally: - regulatory features at the side of the water – thermostatic valve and lockable and regulatory screwing - thermostatic head - varnishing of sheathing and other components in a different colour shade than the white RAL 9016 - varnished exchanger - covers for mounting brackets.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapurmo-aura-comfort-convectors
    • Familia de productoPurmo
    • Grupo de produtosConvectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-21
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 21 13
    • Título OmniclassFinned Tube Radiators
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia