Publicar produtos
Aura Slim Comfort
Aura Slim Comfort
Aura Slim Comfort
    Purmo

    Aura Slim Comfort

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os convectores de parede Aura Slim complementam de forma óptima a gama básica dos convectores de piso Aura e de valas Aquilo. O produto universal também é adequado para instalação em parede separada. Os convectores planos Aura Slim cumprem os requisitos contraditórios de dimensões mínimas, rendimento máximo e construção amigável quanto ao design. A concepção dos convectores Aura Slim baseia-se na implementação de revestimento de aço e grelha com permutador de calor de cobre e alumínio semelhantes aos aplicados nos convectores Aura de piso. A versão básica colorida permite que a carroceria se adapte facilmente ao ambiente, enquanto a versão colorida opcional não padronizada ajuda a enfatizar a carroceria e a torna parte integrante do interior. O design modesto e estético do corpo é o principal pré-requisito para a instalação em interiores privados e públicos, nas salas de tamanho padrão e em grandes espaços. Os convectores Aura Slim Comfort são produzidos em 360 tipos de dimensões padrão.
    Especificação
    • Technical specifications: Width: 80, 130, 180, 230 mm Length: from 400 up to 2000 mm Height: 140, 240, 280, 350, 500, 650 mm Connections: 2 x G ." - internal thread Operating pressure: 10 bar Max. temperature: 110 oC Test pressure: 13 bar Accessories bundled with the radiator: - the corrosion-resistant, laminated heat exchanger Cu/ Al with low water content terminated with two inlets with G1/2 “ by internal thread and connecting pitch of 50 mm - sheathing with longitudinal duralumin - brackets enabling assembly to the wall - air-vent valve - steel sheating with duralumin grid and brackets are equipped with painting powder colour in RAL 9016 connection from the right side (in case of requirement for the connection from the left side, this must be stated in the order) Accessories bundled with the radiator optionally: -regulatory features at the side of the water – thermostatic valve and lockable and regulatory screwing - thermostatic head - varnishing of sheathing and other components in a different colour shade than the white RAL 9016 -varnished exchanger.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapurmo-aura-slim-comfort-convectors
    • Familia de productoPurmo
    • Grupo de produtosConvectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-21
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 21 13
    • Título OmniclassFinned Tube Radiators
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia