Publicar produtos
Faro V
Faro V
Faro V
    Purmo

    Faro V

    Traduzido por Google,

    Ideal para qualquer lugar onde pretenda realçar a altura do seu interior, o Faro V é também a escolha perfeita para zonas da sua casa com espaço limitado nas paredes. A linguagem visual do Faro V é acentuada por uma frente perfilada e tampas laterais ligeiramente curvadas. Uma forma atraente de aquecer a sua casa.

    Especificação
    • Working pressure: 10 bar

      Connections 6 x diameter 1/2" (15/21)

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets, plugs, air vent

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapurmo-faro-vertical-decorative-radiators
    • Familia de productoPurmo
    • Grupo de produtosDecorative radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-21
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEC011022
    • Nome ETIMPanel radiator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 21 15
    • Título OmniclassPlate Radiators

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia
    Åland Islands
    Australia
    China
    Austria
    Kazakhstan