Publicar produtos
Kea
Purmo

Kea

Traduzido por Google,
Coletores horizontais do modelo Kea se espalham para ambos os lados para formar sequências rítmicas. A estrutura permite pendurar muitas toalhas.
Especificação
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent, two blanking plugs Additional equipment: straight chrome plated hanger, bent chrome plated hanger, glass shelf, C- type chrome plated hanger, round chrome plated towel hanger, electric heater.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapurmo-kea-bathroom-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de produtosBathroom radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-21
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniclassFinned Tube Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa Oceânia Ásia