Publicar produtos
Narbonne
Purmo

Narbonne

Traduzido por Google,
Os convectores Narbonne são compostos por vários elementos de aquecimento em aço perfilado interligados de secção rectangular. Cada convector possui quatro aberturas de ligação, cada uma com rosca interna G ½”, permitindo a ligação lateral, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Os convectores Narbonne estão equipados com duas tampas laterais e a grelha de máscara superior. Os perfis de aquecimento são montados horizontalmente, de modo a manter o distanciamento de 2 mm de largura entre cada dois, necessário para compensar a expansão térmica dos elementos, e permitir a perfeita cobertura de verniz de toda a superfície do convector. A maioria dos modelos está equipada com elementos convectivos, aumentando a eficiência de aquecimento dos convectores.
Especificação
  • Connections: 4 x G ½”, side connectors Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0 mm) Maximal temperature: 110 ºC Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Brackets: wall or floor – ordered separately, at Client’s preference Accessories: plug and air vent, included in the convector’s kit Metal sheet thickness: heating profiles – 1.50 mm; convectors – 0.50 mm Height: 70, 142, 214, 286 mm Length: from 500 up to 4000 mm Depth: from 68 up to 339 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapurmo-narbonne-decorative-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de produtosDecorative radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-21
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniclassPlate Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa Oceânia Ásia