Publicar produtos
Narbonne M
Purmo

Narbonne M

Traduzido por Google,
Os convectores Narbonne M são compostos por vários elementos de aquecimento de aço perfilados interligados de seção transversal retangular. Cada convector possui quatro aberturas de ligação, cada uma com rosca interna G ½”, permitindo a ligação lateral, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Os convectores Narbonne estão equipados com duas tampas laterais e a grelha de máscara superior. Os perfis de aquecimento são montados horizontalmente, de modo a manter o distanciamento de 2 mm de largura entre cada dois, necessário para compensar a expansão térmica dos elementos, e permitir a perfeita cobertura de verniz de toda a superfície do convector. A maioria dos modelos está equipada com elementos convectivos, aumentando a eficiência de aquecimento dos convectores.
Especificação
  • Connections: 2 x GZ ¾ side connectors, 3 x GW ½” Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0 mm) Maximal temperature: 110 ºC Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Brackets: wall or floor – ordered separately Accessories: plug and air vent, included in the convector’s kit Height: 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 790 mm Length: from 500 to 2400 mm Depth: od 68 do 257 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapurmo-narbonne-m-decorative-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de produtosDecorative radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-21
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniclassPlate Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa Oceânia Ásia