Publicar produtos
Narbonne V
Purmo

Narbonne V

Traduzido por Google,
Os convectores Narbonne V são compostos por vários elementos de aquecimento em aço perfilados interligados de secção rectangular. Cada convector possui quatro aberturas de ligação, cada uma com rosca interna G ½”, permitindo a ligação lateral, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Os convectores Narbonne estão equipados com duas tampas laterais, mas sem grelha de máscara superior. Os perfis de aquecimento são montados verticalmente, de modo a manter o distanciamento de 2 mm de largura entre cada dois, necessário para compensar a expansão térmica dos elementos, e permitir a perfeita cobertura de verniz de toda a superfície do convector. A maioria dos modelos está equipada com elementos convectivos, aumentando a eficiência de aquecimento dos convectores.
Especificação
  • Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0mm) Metal sheet thickness: heating profiles- 1.50 mm; convectors- 0.50 mm Height: 1600, 1800, 2000, 2200 mm Width: from 142 up to 862 mm Depth: from 68 up to 93 mm Connections: 4 x G ½", side connectors Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Max. temperature: 110°C Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Accessories: plug and air vent, included in the convector's kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapurmo-narbonne-v-decorative-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de produtosDecorative radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-21
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniclassPlate Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa Oceânia Ásia