Publicar produtos
Santorini
Purmo

Santorini

3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
As linhas retas do modelo Santorini tornam sua aparência atemporal e clássica. É um elemento perfeito de cada banheiro. O radiador Santorini A é uma excelente solução para quem deseja substituir seu radiador antigo por um novo sem a necessidade de modificações na tubulação. O modelo está disponível com conectores do lado direito ou esquerdo.
Especificação
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug (Santorini A- three blanking plugs). Additional equipment: round chrome plated towel hanger, C- type chrome plated hanger, electric heater.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapurmo-santorini-bathroom-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de produtosBathroom radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-21
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniclassFinned Tube Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa Oceânia Ásia
Austria
Australia
China
Belarus
Kazakhstan
Belgium
Croatia
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Latvia
Lithuania
Moldova
Netherlands
Poland
Romania
Russia
Slovenia
Ukraine
United Kingdom