Publicar produtos
Tinos V
Tinos V
Tinos V
Tinos V
    Purmo

    Tinos V

    Traduzido por Google,
    Um radiador decorativo vertical com um painel frontal plano sobrepondo os lados do aquecedor em ângulos retos. O seu design moderno e elegante combina na perfeição com as últimas tendências da tecnologia de aquecimento.
    Especificação
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapurmo-tinos-vertical-decorative-radiators
    • Familia de productoPurmo
    • Grupo de produtosDecorative radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-21
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEC011022
    • Nome ETIMPanel radiator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 21 15
    • Título OmniclassPlate Radiators

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia
    Åland Islands
    Australia
    China
    Austria
    Kazakhstan