Publicar produtos
Radson NG Integra Centro
Purmo

Radson NG Integra Centro

Traduzido por Google,
Os radiadores de painel Radson Integra Centro com conectores médio-inferiores, painéis de aquecimento perfilados e aletas de convecção são equipados com tampas laterais e uma grade superior. Dois conectores fêmea rosqueados G 3/4" no meio do fundo e quatro laterais G ½" permitem a conexão central inferior ou lateral. O radiador também é equipado com um inserto de válvula termostática Danfoss integrado que fornece pré-ajuste. A principal vantagem da conexão central inferior reside no fato de que, independentemente do comprimento, altura e profundidade do radiador, o layout das conexões do sistema de aquecimento pode ser definido na fase de revestimento do edifício e não mudará como resultado da seleção de um tamanho e tipo especÃficos do radiador.
Especificação
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaradson-integra-centro-panel-radiators
  • Familia de productoRadson
  • Grupo de produtosPanel radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-21
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Código ETIMEC011022
  • Nome ETIMPanel radiator
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniclassPlate Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa
Poland