Publicar produtos
Thermopanel V4
Purmo

Thermopanel V4

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
O Thermopanel V4 representa um conceito de radiador, desenvolvido para atender às altas demandas de logística eficiente e design moderno. Um radiador enviado completo de fábrica, com tudo no lugar. Sem peças soltas e sem trabalho de montagem extra. Basta aparafusar os suportes fornecidos, pendurar o radiador e ligar ao sistema de aquecimento à base de água. Fácil, rápido e eficiente! O Thermopanel tem propriedades únicas e apreciadas. A válvula V4 patenteada é soldada escondida atrás do corpo do radiador, com um método completamente único para a indústria. Sem tubos visíveis e total liberdade para instalar o radiador para conexão inferior ou lateral. O Thermopanel V4 é sempre fornecido com placas laterais e grelhas. O Thermopanel foi desenvolvido com foco na finalização logística. Ao produzir o radiador pronto para instalação em uma linha de produção moderna, a produção, distribuição e manuseio são simplificados pelos atacadistas do armazém. O instalador reduz o tempo de montagem e elimina o risco de itens incorretos ou ausentes.
Especificação
  • Types: TP10, TP11, TP21, TP22 och TP33.
    Construction: EN 442-1
    Colour: Standard colour white RAL 9016. Available in more than 70 colours.
    Pressure: PN 10
    Standard connection: ABCD, DN 15
    Quality: ISO 9001 and ISO 14001
    Heights: 300, 400, 500, 600, 900 mm
    Widths: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermopanel-panel-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de produtosPanel radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Código ETIMEC011022
  • Nome ETIMPanel radiator
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniclassPlate Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Sweden