Publicar produtos
Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O primeiro radiador da marca Finimetal, o Lamella ainda faz muito sucesso. Robusto, confiável e atemporal, este radiador plissado é feito sob medida
    Especificação
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalamella
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosDesign
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEpoxy
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    France