Publicar produtos
Reggane 3010 Compact Radiator
Reggane 3010 Compact Radiator
    Finimetal

    Reggane 3010 Compact Radiator

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O icônico radiador de painel de aço Reggane 3000 Compact evolui para o Reggane 3010 Compact. Novidade: A sua pressão de serviço de 10 bar bem como o seu degrau de 40 mm (canal de água) proporcionam-lhe mais desempenho térmico! Compatível com todos os sistemas de aquecimento central, este radiador de água quente está disponível em 6 alturas e largura de 400 a 3000 mm.
    Especificação
    • Flat front Panel Radiator in steel with decorative front grooved. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Fixations: equipped with stirrups and delivered with consoles Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareggane-3010-compact
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosPanel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEpoxy
    • Fabricado emHungary
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heating and cooling products
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    France