Publicar produtos
Reggane 3010 Intégré Radiator
Finimetal

Reggane 3010 Intégré Radiator

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
A conexão inferior direita ou esquerda de 50 mm do radiador de painel de aço REGGANE 3010 Intégré é ideal para projetos de renovação. Ele também aproveita a pressão de serviço de 10 bar concedida com a nova Geração 3010. O radiador tem uma grade superior e bochechas laterais fixadas por clipes marcados com FINIMETAL.
Especificação
  • Steel panel radiator. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Type 11 and 33 fasteners: equipped with stirrups and delivered with consoles Type 21 and 22 fasteners: devoid of stirrups and comes with consoles - reversible radiator Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicareggane-3010-integre
  • Familia de productoRadiators
  • Grupo de produtosPanel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEpoxy
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heating and cooling products
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniclassHVAC Heating Units
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilidade da região

Europa
France