Publicar produtos
T6 3010 Radiator
T6 3010 Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Radiator

    3.9 de 5 estrelas3.9(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O radiador de aço T6 3010 conectado centralmente se beneficia de tecnologia inovadora e do sistema de energia em forma de T integrado patenteado, novidade e benefícios significativos. O T6 3010 combina 6 vantagens para um melhor conforto térmico: uma convecção mais agradável, um aumento rápido da temperatura, uma temperatura de contacto homogénea nas partes frontal e traseira. maior desempenho térmico, melhor índice de conforto. O seu conceito baseia-se na utilização de um eixo simétrico independentemente do comprimento do radiador em relação à rede de aquecimento.
    Especificação
    • Panel Radiator in steel Works on the central heating system and all heating system hot water. Not (mm): 40 Type: 11, 21, 22 and 33 Height (mm): 300,400,500,600,750,900 Length (mm): 400 to 3000 Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard color: White Sanitaire Ral 9016. Fixing : equipped with stirrups and delivered with L-shaped consoles Connection: equipped with 6 orifices (4 x 15/21 female flat range and 2 x bottom in the center - 20/27 male conical (entrax 50 mm)) Comes complete with L consoles, plug cap and drain cap
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicat6-3010
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosPanel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEpoxy
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heating and cooling products
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    France