Publicar produtos
T6 3010 Plan Radiator
T6 3010 Plan Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Plan Radiator

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Novo: Inserção termostática pré-montada - M30x1.5. O radiador frontal plano T6 3010 PLAN possui uma conexão central com sua cana em forma de T integrada e uma pressão de serviço de 10 bar. Vestido com bochechas laterais e uma grade superior presa com CLIPS marcado FINIMETAL, este radiador de aço com bordas arredondadas se encaixa perfeitamente nos quartos para viver com total discrição.
    Especificação
    • Flat front Panel Radiator with central connection Operates on the central heating circuit. Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Connections: 6 orifices (4 x ½” and 2x3/4” below in the center of the radiator) Max. operating pressure: 10 bar Brackets: wall brackets included Standards: CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicat6-3010-plan
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosDesign panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEpoxy
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heating and cooling products
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    France