Publicar produtos
LK90X balcony door
Purso

LK90X balcony door

Traduzido por Google,

Portas de sacada de abertura externa altamente isoladas LK90X

Aplicações
• Portas de sacada com abertura para fora/portas de duas folhas
• Portas com luz superior e/ou lateral

    Especificação

      • Door U-value even 0.8 W/m2K
      • Thickness of IGU or panels 33–73 mm
      • Frame depths 90 mm
      • Inside and outside surface of profiles can be in different colours
      • Doors with surface mounted or butt hinges
      • Maximum weight of one door leaf 120 kg
      • Euro Groove profile for standard hardware
      • Multipoint lock
      • CE‑marked in accordance with SFS‑EN 14351‑1 +A1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalk90x-balcony-door
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosLK90X balcony door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)90
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Norway
    Sweden