Publicar produtos
URETHANE SL Flooring system for pharmaceutical industry

URETHANE SL Flooring system for pharmaceutical industry

Traduzido por Google,
Weber Brasil, o sistema de produtos quartzolit para pisos da indústria farmacêutica é composto por uma base impermeabilizante (primer antiumidade quartzolit) e um revestimento espesso à base de uretano autonivelante (uretano sl quartzolit). As juntas devem ser seladas com selante quartzolit PU60.
Especificação
  • This system is indicated for all types of pharmaceutical industry flooring, even in high traffic areas and areas with incidence of chemical aggression.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapharmaceutical_industry_uretano_sl
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosIndustrial flooring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoResin flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 62 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Specialty Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Título OmniclassResinous Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes