Publicar produtos
IF-BPSC-7241 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window
Quikserv

IF-BPSC-7241 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window

Traduzido por Google,

Esta janela de transação bipartida de 72″ x 41″H com controles deslizantes de fechamento automático manual tem uma das maiores aberturas de serviço na arena drive-thru. Com uma generosa abertura de 29-1/2″ (w) x 36-1/2″ (h), você pode operar efetivamente com dois trabalhadores em uma janela ou passar itens grandes, como limpeza a seco, caixas de pizza grandes, autopeças, etc.

IF-BPSC-7241: Tamanho da unidade: 72″W x 41″H

Especificação
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • 1″ clear insulated tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Easy manual operation upon power failure
    • Maximum security hook-bolt locks
    • ETL listed

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Tinted, etc)
    • Electric auto locks
    • Automatically lock when unit is closed
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

    There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

    Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabpsc-7241
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosSelf-Closing Drive-Thru Window - Transaction Window
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
  • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Número OmniClass23-17 13 27 15
  • Título OmniclassPass Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States