Publicar produtos
SST-4035E / IFSST-4035E Side Sliding Drive Thru Window
SST-4035E / IFSST-4035E Side Sliding Drive Thru Window
    Quikserv

    SST-4035E / IFSST-4035E Side Sliding Drive Thru Window

    Traduzido por Google,

    O modelo SS-4035E com travessa! Pegamos a muito popular janela de transação SS-4035 e adicionamos uma travessa para fornecer mais luz ao prédio, que estende a altura da unidade para 52”. Esta janela de transação vem de fábrica com uma abertura de serviço reduzida de 15”, trava automática eletrônica e uma barra de travamento noturno para máxima segurança. Podemos fazer essas unidades em qualquer altura necessária.

    IFSST-4035E OU SST-4035E: Tamanho da unidade: 48″W x 52″H
    IFSST-4035E: vidro isolado transparente de 1"
    SST-4035E: vidro de segurança temperado transparente de 1/4″

    Especificação
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks
      • ETL listed
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Automatically lock when unit is closed


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaside-sliding-windows-sst-4035e
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniclassPass Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States