Publicar produtos
CURV Field Adjustable Surface Mounted Lighting

CURV Field Adjustable Surface Mounted Lighting

Traduzido por Google,

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Montagem de superfície no teto ou na parede
  • Disponível em vários tamanhos: 11", 12", 14", 18" e 19"
  • Temperatura de cor "definir e esquecer" ajustável em campo
  • Lente difusa fornece luz suave e suave
  • Anel decorativo opcional em níquel escovado
  • Ideal para aplicações de hospitalidade e residenciais multifamiliares
  • Opções de dimerização Triac e 0-10 V
  • Disponível com sensores de movimento de micro-ondas integrados
  • Adequado para locais úmidos
  • Vida útil de 50.000 horas
Especificação
    • CONSTRUCTION
      • Product Type: Curve Field-Adjustable Surface mount
      • Fixture Shape: Round
      • Enclosure Material:
        • CRVFAS: Plastic
        • CRVFAD: Metal+plastic
      • Fixture Finish:
        • CRVFAS: White
        • CRVFAD: Brushed Nickel
      • Lens: Polycarbonate
      • Trim Style: Smooth
      • Beam Angle:
        • CRVFAS: 120°
        • CRVFAD: 130°
    • ELECTRICAL
      • THD: ≤20%
      • Power Factor: ≥0.9
      • Input Voltage: 120V, 120V-277V
      • Operating Frequency: 60Hz, 50/60Hz
      • Operating Temperature: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
      • Note: All values are typical (tolerance +/- 10%)
    • INSTALLATION
      • Mounting: Surface mount directly to junction box
    • COMPLIANCE
      • Safety Listing: UL Listed
      • Environment Rating: Wet
      • IP Rating: IP64
      • Energy Star Compliant: Yes
      • T24 JA8 Compliant: Can be used to conform with the requirements of California Title 24 Part 6
      • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
      • RoHS: Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
    • OTHER
      • Warranty: RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color stability, driver performance, and fixture finish. RAB’s warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacurv-field-adjustable-surface-mounted-lighting
  • Familia de productoInterior Lighting
  • Grupo de produtosSurface Mounted Lights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures