Publicar produtos
Lightcloud Shunt Relay LCSHUNT & LCSHUNT/D10

Lightcloud Shunt Relay LCSHUNT & LCSHUNT/D10

Traduzido por Google,
  • Compatível com LED
  • 20A classificado como N/O e N/C
  • Usado para ignorar comutação de tensão de linha, sensores de ocupação ou dimmers
  • Também usado como contato seco para sinalizar painéis de relé ou sistemas BMS de interrupção de energia elétrica
  • Interruptor de teste integral e indicador de energia verde
  • Listado UL924
Especificação
  • Compliance

    UL Listed:

    UL924 Listed

    Electrical

    Installation:

    All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician in accordance with local codes.

    Sensing Input:

    120V - 277V

    Load Rating:

    120V - 277V (20A)

    Ballast Load Rating:

    20A (120V - 277V)

    Incandescent Load:

    1800W (120V) / 1500W (277V)

    1200W (120V) / 1500W (277V) - D10 Model

    Load:

    Contact #1 20A (120V-277V)

    Contact #2 1A (30V DC) - D10 Model 

    Installation

    Mounting:

    Universal (flush, panel, fixture or junction box mount)

    Construction

    Rating:

    UL94V-0A

    Shipping Weight:

    12 oz

    Temperature:

    32°F - 140°F (0°C - 60°C)

    Size:

    1.7" x 3" x 1.2" (W x H x D body)

    Other

    Warranty:

    10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.

    Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalcshunt
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosShunt Relay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Código ETIMEG000029
  • Nome ETIMLight control
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDimmer switches and controls
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 43 00
  • Título OmniclassElectrical Relays