Baía alta ajustável em campo com óptica ajustável
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Disponível em três tamanhos e potências selecionáveis:
- RBAY22S: 160/130/100 W (Padrão 160 W)
- RBAY22M: 260/220/160 W (padrão 260 W)
- RBAY22L: 320/260/200 W (padrão 320 W)
- CCT selecionável: 3500/4000/5000K - CCT padrão: 4000K
- Ângulo de feixe selecionável: 55°/85°/105° (padrão 85°)
- Tensão nominal: 120-277 V. 480 V disponível.
- Inclui uma porta para sensor para fácil instalação de sensores PIR e MVS padrão ou Lightcloud Blue. Controle remoto multissensor vendido separadamente.
- Gancho em V e corrente incluídos para montagem. Kits de montagem de pingente vendidos separadamente.
- Bateria reserva vendida separadamente
- Classificações IK10 e IP69K
- Garantia limitada de 5 anos