Publicar produtos
Round Drill Poles

Round Drill Poles

Traduzido por Google,
  • Projetado para montagem no solo
  • Revestimento de poliéster TGIC para serviços pesados
  • Orifícios de mão reforçados com terminal de aterramento e tampa removível para fácil acesso à fiação
  • Tampas de poste, tampas de base e parafusos são vendidos separadamente
  • Fabricado sob medida para cada aplicação


Cor: Revestimento em pó bronze

Construção: Aço

Listado pela CSA: Adequado para locais úmidos

Eixo: rendimento mínimo de 46.000 psi

Placas de base: rendimento mínimo de 36.000 psi

Orifícios para as mãos: reforçados com terminal de aterramento e tampa removível

Especificação
    • Compliance

      • CSA Listed
      • Suitable for wet locations
    • Performance


    • Construction

      • Shaft: 46,000 p.s.i. minimum yield
      • Hand Holes: Reinforced with grounding lug and removable cover
      • Base Plates: Slotted base plates 36,000 p.s.i.
      • Color: Bronze powder coating
      • Height: 10ft - 30ft
      • Gauge: 7 or 11
      • Wall Thickness: 1/8"
      • Shaft Size: 4" or 5"
      • Anchor Bolt Templates:
        • WARNING: Template must be printed on 11" x 17" sheet for actual size. CHECK SCALE BEFORE USING.
        • Templates shipped with anchor bolts and available online.
    • Max EPA's/Max Weights

      • 70 MPH: 11.7 ft / 650 lb
      • 80 MPH: 8.5 ft / 595 lb
      • 90 MPH: 6.2 ft / 530 lb
      • 100 MPH: 4.6 ft / 430 lb
      • 110 MPH: 3.4 ft / 325 lb
      • 120 MPH: 2.5 ft / 295 lb
      • 130 MPH: 1.8 ft / 220 lb
      • 140 MPH: 1.3 ft / 200 lb
      • 150 MPH: 0.8 ft / 165 lb
    • Accessories

      • Base/Cap: BCK-R4
      • Anchor Bolts: BOLT4/11
    • Other

      • Terms of Sale: Pole Terms of Sale is available online.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaround-drill-poles
  • Familia de productoPoles
  • Grupo de produtosRound Drilled
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Código ETIMEC000061
  • Nome ETIMLight pole
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting columns, brackets and bollards
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Poles and Standards
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Título OmniclassLighting Poles