Publicar produtos
RTLED Field-Adjustable Troffer
RTLED Field-Adjustable Troffer
RTLED Field-Adjustable Troffer
RTLED Field-Adjustable Troffer
RTLED Field-Adjustable Troffer

    RTLED Field-Adjustable Troffer

    Traduzido por Google,

    PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

    Três tamanhos diferentes e potência ajustável em campo:

    2'X2': 30/25/18W (padrão de fábrica 30W)

    1'X4': 30/25/18W (padrão de fábrica 30W

    2'X4': 35/30/25W (padrão de fábrica 35W)

    CCT ajustável em campo: 3500/4000/5000K (padrão de fábrica: 4000K)

    Tensão nominal: 120-277V

    Inclui uma porta de sensor para instalar facilmente o azul-nuvem padrão ou claro

    sensores PIR/MVS habilitados. Controle remoto multissensor vendido separadamente.

    Bateria de reserva disponível

    Garantia limitada de 5 anos

    Adequado para locais úmidos

    Especificação
    • COMPLIANCE

      UL Listed

      Suitable for damp locations

      DLC Listed

      This product is listed by Design Lights Consortium (DLC) as an ultraefficient premium product that qualifies for the highest tier of rebates from DLC Member Utilities. Designed to meet DLC 5.1 requirements.

      LED CHARACTERISTICS

      LEDs

      Long-life, high-efficacy, discrete, surface-mount LEDs

      Color Stability

      LED color temperature is warrantied to shift no more than 200K in
      color temperature over a 5-year period

      FIELD-ADJUSTABILITY

      Field-Adjustable:
      2'X2':
      30W/25W/18W (factory default 30W)
      1'X4':
      30W/25W/18W (factory default 30W)
      2'X4':
      35W/30W/25W (factory default: 35W)

      Color temperature:
      3500/4000/5000K (factory default 4000K)

      CONSTRUCTION

      Cold Weather Starting

      Minimum starting temperature is -20°C (-4°F)
      Maximum Ambient Temperature
      Suitable for use in up to 40°C (104°F)
      Cold Weather Starting for E
      Minimum starting temperature is 0°C (32°F)
      Maximum Ambient Temperature
      Suitable for use in up to 40°C (104°F)

      Mounting

      Recessed into T-grid ceiling. Surface and recessed mounting
      kits for drywall ceilings, sold separately

      Lens

      Polycarbonate

      Housing / Finish

      Steel sheet metal

      Green Technology

      Mercury and UV free. RoHs-compliant components

      Finish

      Formulated for high durability and long lasting color

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicartled-field-adjustable-troffer
    • Familia de productoInterior Lighting
    • Grupo de produtosTroffers & Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States