Publicar produtos
VAN17 3-Way Adjustable Canopy Light
VAN17 3-Way Adjustable Canopy Light

    VAN17 3-Way Adjustable Canopy Light

    Traduzido por Google,

    PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

    • Luz de dossel de perfil baixo, alta eficiência e ajustável em 3 direções
    • 18 jogos em 1
    • CCT ajustável em campo (3000K/4000K/5000K)
    • Tamanhos / potências disponíveis:
      • VAN17-30 (8" x 8"): 30/25/20L
      • VAN17-50 (8" x 8"): 50/40/30L
      • VAN17-60 (10" x 10"): 60/50/40L
      • VAN17-90 (10" x 10"): 90/80/70L
    • Fotocélula liga/desliga integrada
    • Acessórios de sensor de parafuso oferecidos
    • Porta de expansão integrada para uso com sensores de movimento ou lightcloud blue
    • Resistente a impactos, antivandalismo
    • Ideal para aplicações de cobertura
    • Adequado para garagens de estacionamento
    • Opção de bateria reserva disponível
    • Padrão de escurecimento 0-10V
    • Listado pela UL para locais úmidos
    • Garantia limitada de 5 anos
    Especificação
      • COMPLIANCE
        • UL Listed
          • UL listed for wet locations
        • IP Rating
          • IP65 rated
        • DLC Listed
          • This product is listed by Design Lights Consortium (DLC) as an ultra-efficient premium product that qualifies for the highest tier of rebates from DLC Member Utilities. Designed to meet DLC 5.1 requirements.
      • CONSTRUCTION
        • Cold Weather starting
          • Minimum starting temperature is -40°C (-40°F)
        • Maximum Ambient Temperature
          • Suitable for use in up to 50°C (122°F)
        • Cold Weather starting for Battery Backup
          • Minimum starting temperature is 0°C (32°F)
        • Maximum Ambient Temperature for Battery Backup
          • Suitable for use in up to 40°C (104°F)
        • Housing
          • Precision die-cast aluminum housing and door frame
        • Mounting
          • Retrofit mounting plates for ceiling mounting
        • Lens
          • Vandal-resistant polycarbonate textured opaque for low-glare lens
        • Reflector
          • Plastic
        • Green Technology
          • Mercury and UV free. RoHs-compliant components.
        • Finish
          • Formulated for high durability and long-lasting color
      • LED CHARACTERISTICS
        • LEDS
          • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • ELECTRICAL
        • Drivers:
          • Constant Current, Class 2, 120-277V, 50/60 Hz
            • VAN17-30:
              • 30W: 120V: 0.25A, 208V: 0.15A, 240V: 0.13A, 277V: 0.10A
              • 25W: 120V: 0.21A, 208V: 0.12A, 240V: 0.10A, 277V: 0.09A
              • 20W: 120V: 0.17A, 208V: 0.10A, 240V: 0.08A, 277V: 0.07A
            • VAN17-50:
              • 50W: 120V: 0.42A, 208V: 0.25A, 240V: 0.21A, 277V: 0.18A
              • 40W: 120V: 0.33A, 208V: 0.19A, 240V: 0.17A, 277V: 0.14A
              • 30W: 120V: 0.25A, 208V: 0.14A, 240V: 0.13A, 277V: 0.11A
            • VAN17-60:
              • 60W: 120V: 0.50A, 208V: 0.29A, 240V: 0.25A, 277V: 0.22A
              • 50W: 120V: 0.42A, 208V: 0.24A, 240V: 0.20A, 277V: 0.18A
              • 40W: 120V: 0.33A, 208V: 0.19A, 240V: 0.17A, 277V: 0.14A
            • VAN17-90:
              • 90W: 120V: 0.75A, 208V: 0.43A, 240V: 0.38A, 277V: 0.32A
              • 80W: 120V: 0.67A, 208V: 0.38A, 240V: 0.33A, 277V: 0.29A
              • 70W: 120V: 0.58A, 208V: 0.34A, 240V: 0.29A, 277V: 0.25A
          • Dimming Driver:
            • Driver includes dimming control wiring for 0-10V dimming systems. Requires separate 0-10V DC dimming circuit. Dims down to 10%.
          • Battery Backup:
            • Battery backup will operate the fixture 90 minutes if power fails. Wired for 120-277V
          • Photocell:
            • 120-277V compatible, Integrated Button Photocell included.
        • Note: All values are typical (tolerance +/- 10%)
      • PERFORMANCE
        • Lifespan
          • 50,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • FIELD ADJUSTABLE
        • Color temperature: Selectable by 3000K, 4000K and 5000K (factory default 4000K)
        • Selectable wattages:
          • VAN17-30 (8" x 8"): 30/25/20W (factory default: 30W)
          • VAN17-50 (8" x 8"): 50/40/30W (factory default: 50W)
          • VAN17-60 (10" x 10"): 60/50/40W (factory default: 60W)
          • VAN17-90 (10" x 10"): 90/80/70W (factory default: 90W)
        • On/Off Photocell: Factory default: Off
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavan17-3-way-adjustable-canopy-light
    • Familia de productoExterior Lighting
    • Grupo de produtosCanopy Lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures